text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

KIPP의 세라믹 볼이 장착된 새로운 스테인리스 스틸 스프링 플런저 - 견고하고 정밀하며 다용도로 적용

HEINRICH KIPP WERK는 질화규소의 세라믹 볼이 장착된 스테인리스 스틸 A4의 혁신적인 스프링 플런저를 소개합니다. 이 고하중량을 견딜 수 있는 부품들은 긴 수명과 뛰어난 내부식성을 겸비하므로 다양한 산업 분야의 고용도 적용에 이상적입니다.

모든 장점들을 한눈에 보기:

✔ 최대 내부식성 – 스테인리스 스틸 A4로 습기, 염수 및 화학적 영향에 대한 내부식성
높은 기계적 하중량 - 고용도 환경에서 사용하기에 이상적임
내마모성 및 긴 수명 - 질화규소로 만든 세라믹 볼은 높은 경도를 나타내고 재료 피로도를 감소 시킵니다.
내화학성 - 강한 물질 및 극한 조건에 대한 내구성
전기 절연성 - 세라믹 볼은 전기 전도성을 방지합니다.
다용도 사용 - 포지셔닝 보조 장치, 잠금 장치 또는 클램핑 장치로 적합
다양한 변형 - 육각 소켓(K0610) 또는 슬롯(K0609)이 있는 8가지 나사 크기(M3 ~ M16)로 제공

이러한 특성 덕분에 새로운 스프링 플런저는 의료 기술, 기계 공학, 식품 산업 또는 자동차 분야의 적용에 이상적인 해결책입니다.